Numéro de produit: 3072Z

Tuyau Blue Hose®, 1 paire, n° 18, gaine en polypropylène, gaine en PVC et gaine en PVC, gaine en LSZH-TS, 600 V, TC-ER-ST1

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire de câbles en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation en polypropylène, blindage Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine extérieure thermodurcissable LSZH, 600 V TC-ER-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,2 mm (0,480) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1), 300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1) 150 V (ITC-ST1)

Température

UL Temperature
75°C Dry

Environnement compatible

Enfouissement

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité NEC / UL

Article 336, article 725, article 727, article 800, CMG-ST1, TC-ER-ST1, PLTC-ST1,ITC-ST1

Conformité CEC / C(UL)

CMG-ST1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.169 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3072Z 0105000 Noir 612825140122 C