Numéro de produit: 3076T

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, PP Ins, OS, LSZH Jkt, CMG ISA/SP-50 Type A, PLTC, ITC, CMG

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CMG ISA/SP-50 Type A, PLTC, ITC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,65 mm (0,380) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45.0 pF/ft (148 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

7,5 Ohm/1000 pieds (25 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
Pair(s) 0.039 0.091

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

Tension de traction maximum

27 kg (60 livres)

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi (110 kg/km)

Environnement compatible

Enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL, FT4, 1202, IEC 60332-3-22

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.406 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.406 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur UPC Note de bas de page
3076T 0105000 Noir 612825140276 C N
3076T 0101000 Noir 1,000 pi