Numéro de produit: 3076Z

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, LSZH-TS Jkt, CMG ISA/SP-50 Type A, PLTC, ITC, CMG

Bus de terrain, 1 paire de conducteurs en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH-TS, CMG ISA/SP-50 Type A, PLTC, ITC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements de températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,65 mm (0,380) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

Température

UL Temperature
105°C

Environnement compatible

Enfouissement

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 727, Article 800, CMG, ITC, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.277 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À +10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3076Z 0105000 Noir 612825140283 C N