Numéro de produit: 3079T

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TP Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 paire de fils 22 AWG (solides) en cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

à bord des navires, dans des environnements difficiles, à l'extérieur, dans des applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câbles informatiques, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.430 in (10.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,9 mm (0,430) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Poids câble en vrac

87 lb/1 000 pi (130 kg/km)

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Notes

Câble Siemens Sinec L2

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.282 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
3079T 0105000 Noir 612825140450 Z