Numéro de produit: 3082A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, CMG PLTC-ER

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de câbles en cuivre étamé 15+18AWG (19x27+19x30), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure en PVC, CMG PLTC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.109 in (2.77 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) 0.150 in (3.81 mm) Blue & White HDPE

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Diamètre extérieur de la gaine +/- 0,010

Diamètre total du câble (nominal)

12,2 mm (0,480) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.58 Ohm/1000ft 5.75 Ohm/1000ft (18.9 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 16 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft (24 Ohm/km) 3.58 Ohm/1000ft (11.7 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

7,29 Ohm/1000 pieds (23,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 600 V (AWM 20201) 300 V (AWM I/II A)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.76 in (146 mm) 5.76 in (146 mm)

Tension de traction maximum

87.36 kg (192.6 livres)

Poids câble en vrac

128 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 charge, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité AWM

AWM 20201, AWM I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Épais ODVA classe 2

Notes

Épais. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Veste imprimée ""1PR16"" au lieu de ""1PR15"" en raison des exigences UL pour la liste CMG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.607 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.607 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
3082A T5U1000 Gris Bobine 1,000 pi 612825140757 C
3082A T5U500 Gris T5U Bobine 500 pi 612825140788 C
3082A T5U2000 Gris T5U Bobine 2,000 pi 612825140764 C
3082A T5U3000 Gris T5U Bobine 3,000 pi 612825140771