Numéro de produit: 3082F

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, isolation PVC+FPE, IS+OA TC Brd, gaine PVC, CMG PLTC haute flexibilité

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires 15+18AWG (65x33+65x36) cuivre étamé, isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure en PVC, CMG PLTC haute flexibilité

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 65x33 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (65x36) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

12,2 mm (0,480) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

1,8 Ohm/1000 pieds (5,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC), 600 V (UL AWM 20201)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in

Tension de traction maximum

93.0 kg (205 livres)

Poids câble en vrac

108 lb/1 000 pi (161 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 Charge, 1202

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, PLTC

Conformité AWM

AWM 20201, I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Épais ODVA classe 2

Notes

Haute flexibilité. Épais. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Veste imprimée ""1PR16"" au lieu de ""1PR15"" en raison des exigences UL pour la liste CMG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.569 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.569 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3082F T5U500 Gris T5U Bobine 500 pi 612825140818 C
3082F T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825140795 C
3082F T5U2000 Gris T5U Bobine 2,000 pi 612825140801 C