Numéro de produit: 3084F

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, High Flex, CMG, CL2

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de conducteurs en cuivre étamé 22+24AWG (26x36+19x36), isolation PVC+mousse PP, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure en PVC, haute flexibilité, CMG, CL2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 26x36 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.028 in (0.71 mm) Blue & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (26x36) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.036 in (0.91 mm) 0.275 in (6.99 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

6,99 mm (0,275) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 17.5 Ohm/1000ft (57.4 Ohm/km) 17.5 Ohm/1000ft 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)
Data Pair(s) 28 Ohm/100m 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)

Nom Outer Shield DCR

3,2 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

Tension de traction maximum

29 kg (65 livres)

Poids câble en vrac

41 lb/1000 pi (61 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 FT4 Charge, 1202

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CL2, CMG

Conformité AWM

I/II A

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ODVA classe 2 fin

Notes

Haute flexibilité. Mince. Résultats du test de flexion : "Test de flexion en S" - 4 roues de diamètre, tension de 2 lb : 150 000 cycles en moyenne." +/-Test de flexion à 90 degrés : 2 "" de diamètre, 2 lb de tension - 8 500 cycles en moyenne. Les essais de flexion ont été effectués à un rayon de cintrage inférieur au rayon minimal recommandé pour les câbles. Les performances réelles du câble dépendent de l'application en question. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.700 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. , Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.700 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE., N - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -0 % À + 10 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. , Z - LA MISE EN PLACE FINALE PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES ROULEAUX ET (+ OU -) 5 % POUR DÉROULER LES CARTONS À PARTIR DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3084F T5U500 Gris T5U Bobine 500 pi 612825140955 C N
3084F T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825140931 C
3084F T5U2000 Gris T5U Bobine 2,000 pi 612825140948 C
3084F T5U5000 Gris T5U Bobine 5,000 pi 612825140962 C Z