Numéro de produit: 3085A

DeviceBus®, 2 Pr #22+24 Str TC, PVC+FPE Ins, IS+OA TC Brd, CPE Jkt, CMG, CL2

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de conducteurs en cuivre étamé 22+24AWG (19x34+19x36), isolation PVC+mousse PE, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure CPE, CMG, CL2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 24 AWG 19x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) 0.072 in (1.8 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.026 in (0.66 mm) 0.077 in (2.0 mm) Blue & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.033 in (0.84 mm) 0.280 in (7.11 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Diamètre extérieur de la gaine +/- 0,005

Diamètre total du câble (nominal)

7,11 mm (0,280) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 17.5 Ohm/1000ft 7.95 Ohm/1000ft (26.1 Ohm/km) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Data Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft (94.5 Ohm/km) 28 Ohm/100m 7.45 Ohm/1000ft (24.4 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 6 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

5 Ohm/1000 pieds (16 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG, CL2)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.8 in (71 mm) 2.8 in (71 mm)

Tension de traction maximum

31.78 kg (70.06 livres)

Poids câble en vrac

46 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 FT4 charge, IEEE 1202 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CL2, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

ODVA classe 2 fin

Notes

Mince. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.556 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.556 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE EN CAISSE. , Z - LE MONTAGE FINAL PEUT VARIER (= OU -) 10 % POUR LES BOBINES OU LES BOBINES ET (+ OU -) 5 % POUR LES CARTONS DÉROULÉS DE LA LONGUEUR INDIQUÉE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
3085A 5601000 Jaune vif Bobine 1,000 pi 612825140993 C
3085A 5602000 Jaune vif Bobine 2,000 pi 612825141006 C
3085A 5605000 Jaune vif Bobine 5,000 pi 612825141020 C Z