Numéro de produit: 3106ELW

RS-485, 1,5Pr #22 Str TC, FoamPE ins, F/B, LSZH Jkt, Cca

RS-485, 1,5 paire, conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène expansé, paires torsadées, 1 isolation LSZH, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® (couverture à 100 %) + (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine LSZH, CPR Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.40 mm (0.0945 in) White & Orange, Orange & White, Blue & White
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.57 mm (0.0618 in)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1 mm (0.039 in) 8.3 mm (0.33 in)

Diamètre total du câble (nominal)

8,30 mm (0,327 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor
Conductor(s) 2.7 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

9,2 Ohm/km (2,8 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.68

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
42 mm (1.7 in) 83 mm (3.3 in)

Tension de traction maximum

290 N (65 lbf)

Poids câble en vrac

82 kg/km (55 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement, résistance à l'huile, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.40 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
3106ELW.00500 Noir Bobine 500 m 8719605214928