Numéro de produit: 3106ENH

RS-485, 1,5 Pr #22 Str TC, enveloppe en mousse PE, F/B, gaine LSZH, Eca

RS-485, 1,5 paire, conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène expansé, paires torsadées, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® (couverture à 100 %) + (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.40 mm (0.0945 in) White & Orange, Orange & White, Blue & White
Conductor(s) PE - Polyethylene 1.57 mm (0.0618 in)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 7.6 mm (0.30 in)

Diamètre total du câble (nominal)

7,60 mm (0,299 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor
Conductor(s) 2.7 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

9,2 Ohm/km (2,8 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.68 dB/100m

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
38 mm (1.5 in) 76 mm (3.0 in)

Tension de traction maximum

290 N (65 lbf)

Poids câble en vrac

64 kg/km (43 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclasse ECA, intérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil, résistant à l'huile, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.389 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
3106ENH.00305 Noir Bobine 305 m 8719605005922
3106ENH.01500 Gris Bobine 500 m 8719605227126