Numéro de produit: 3107ELV

RS-485, 2 Pr #22 Str TC, enveloppe en mousse PE, F/B, gaine LSZH, B2ca

RS-485, 2 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 22 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène expansé, paires torsadées, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® (couverture à 100 %) + (couverture à 65 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine LSZH, CPR B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.65 mm (0.026 in) 2.04 mm (0.0803 in) White & Orange, Orange & White, White & Blue, Blue & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.35 mm (0.0531 in) 8.9 mm (0.35 in)

Diamètre total du câble (nominal)

8,9 mm (0,35 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor

Nom Outer Shield DCR

5,9 Ohm/km (1,8 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.64

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
45 mm (1.8 in) 89 mm (3.5 in)

Tension de traction maximum

290 N (65 lbf)

Poids câble en vrac

89 kg/km (60 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse B2ca, intérieur, extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement, résistance à l'huile, résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.207 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.207 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
3107ELV.00500 Noir Bobine 500 m 8719605192301