Numéro de produit: 3108DB

RS-485, 3 broches, 22 AWG, TC, isolation PE, OS+TC, gaine CPE, CM, PLTC, résistance au soleil, coupe directe, résistance à l'huile

RS-485, 120 Ohm, 3 paires 22AWG (7x30) d'isolation Datalene® en cuivre étamé, feuille globale + tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine CPE, CM, PLTC, SUN RES DIR BUR et résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Enfouissement direct, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, en extérieur tels que l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Blocage de l'eau

Ruban d'étanchéité

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.055 in (1.4 mm) 0.411 in (10.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,4 mm (0,411) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

3,576 Ohm/1000 pieds (11,73 Ohm/km)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature Operating Installation
90°C -40°C to +90°C -20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.932 in (125.3 mm) 4.932 in (125.3 mm)

Tension de traction maximum

41 kg (90 livres)

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge UL, IEC 60332-1-2

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Résistance à l'huile : conforme à la norme Oil Res I & II selon UL1277, tableau 10.17

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 05-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 05-02-2026