Numéro de produit: 3119A

DeviceBus® pour InterBus®-S, 3 paires #18+24 brins TC, isolation PVC+PO, brin OS+TC, gaine PUR, AWM 20233

DeviceBus® pour InterBus®-S, 3 paires de conducteurs en cuivre étamé 18+24AWG (7x26+7x32), isolation PVC+PO, blindage Beldfoil®+tresse en cuivre étamé (90 %), gaine extérieure PUR, AWM 20233

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Conductors No. of Pairs
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 3
Conductor(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper 3

Nombre de conducteurs

9

isolation

Element Material Nominal Wall Thickness
24 AWG PE - Polyethylene 0.016 in
18 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in

Nuancier

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Green & Yellow
4
5
6

Nuancier 2

Color
Red
Blue
Yellow/Green

Blindage extérieur

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 7x32
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.333 in 0.035 in

Résistance en courant continu du conducteur

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
24 AWG 23.4 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft
18 AWG 6.6 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft
15.4 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm
100 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
66% 24 AWG

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
24 AWG 2.1 Amps per Conductor
18 AWG 4.8 Amps per Conductor

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM 20233
300 V

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C à +80°C

Résistance aux huiles

Oui

Poids câble en vrac

62 lbs/1000ft

Tension de traction maximale recommandée

100 lbs

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3 in

Conformité au style UL AWM

AWM 20233

CPR Euroclass

Eca

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

Tension nominale UL

300 V RMS (UL AWM Style 20233)

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.426 Date de révision : 02-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.426 Date de révision : 02-04-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
3119A Y5P500 Vert Y5P Bobine 500 pi 612825141976
3119A Y5P1000 Vert Y5P Bobine 1,000 pi 612825141969