Numéro de produit: 323076F

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, PP ins, OS, PVC Jkt, AIA Armor, CPE Jkt, ISA/SP-50 Type A, PLTC, CM

Bus de terrain, 1 paire de câbles en cuivre étamé 18 AWG (7 x 26), isolation PP, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, blindage interlock en aluminium, gaine extérieure en CPE, ISA/SP-50 type A, PLTC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
323076F

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, à l'écrasement ou à la coupure par la force, environnement difficile, communication bidirectionnelle numérique et série, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.585 in (14.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,585) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Température

UL Temperature
105°C

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CMG HLBCD

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.51 Date de révision : 15-02-2024