Numéro de produit: 323106A
RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, avec OS, 1C 22AWG Str, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Kkt, AIA, CPE Kkt, CM, PLTC, Sun Res
RS-485, 120 ohms, 1 paire de conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé Datalene®, avec blindage par feuille, 1 conducteur 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolé en PVC, tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine en PVC, blindage en aluminium, gaine CPE, CM, PLTC, SUN RES
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
Blindage extérieur
Gaine intérieure
Armure
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Électricité
Haute fréquence (nominale/typique)
Voltage
Normes et conformité
Historique
Information
Ressources
Bulletins produits
Catalogues
Brochures
Resources
Bulletins produits