Numéro de produit: 333109A

RS485, 4 Pr #22 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Kkt, SIA Armor, CPE Kkt, CM, PLTC

RS-485, 4 paires 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure en PVC, armure en acier, gaine extérieure en CPE, CM, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
333109A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.448 in (11.4 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material
CPE - Chlorinated Polyethylene

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 22-12-2023

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.55 Date de révision : 22-12-2023