Numéro de produit: 533105A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, PVC Jkt, SIA, HDPE Jkt

RS-485, 120 ohms, 1 paire d'isolants Datalene® en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), feuille d'aluminium sur toute la surface + tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine en PVC, armure en acier, gaine en PEHD

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
533105A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.564 in (14.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,3 mm (0,564) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 15-02-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.57 Date de révision : 15-02-2024