Numéro de produit: 533106A

RS-485, 1 Pr, 22AWG, Str TC, PE Ins, avec OS, 1C 22AWG Str, PVC Ins, OA TC Brd, PVC Kkt, SIA, HDPE Kkt

RS-485, 120 ohms, 1 paire de conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé Datalene®, avec blindage par feuille, 1 conducteur 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolé en PVC, tresse en cuivre étamé à 65 %, gaine en PVC, armure en acier, gaine en PEHD

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
533106A

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, enfouissement, communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, à l'extérieur comme l'énergie solaire, l'éclairage, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.033 in (0.84 mm) White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) Blue/White Stripe

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% Single conductor is not under tape

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 22 AWG (7x30) TC

Gaine intérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Armure

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.592 in (15.0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,0 mm (0,592) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%
Conductor(s)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 14-01-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 14-01-2024