Numéro de produit: 629463

Blue Hose®, 1 Pr #20 Str TC, PE Ins Blu, Clr, Foil+TC Brd, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt, OIL RES II

Tuyau Blue Hose® pour Data Highway Plus, 1 paire 20AWG (7x28) en cuivre étamé, isolation PE bleu & transparente, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (55 %), gaine intérieure en PVC, armure en aluminium interlock, gaine extérieure en PVC bleu résistant à l'huile

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
629463

Spécifications

Applications recommandées

Exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, environnement difficile, interface de communication Allen Bradley Data Highway entre les processeurs PLC, périphériques d'E/S, interfaces opérateur, ordinateurs et autres appareils intelligents, verrouillage du processeur PLC, messagerie peer-to-peer, programmation à distance, dépannage, mises à jour d'E/S, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene 0.019 in (0.48 mm) Clear & Blue Twinax with rod fillers

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.238 in (6.05 mm)

Armure

Armor Type & Material
AIA - Aluminum Interlock Armor

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.49 Date de révision : 31-05-2024