Numéro de produit: 70008PU

DataTuff® 5E, 1Q #22 Str TC, PO ins, F/B, PUR HF jkt, PROFINET type C, 5M Trailing

DataTuff® 5E, 1 câble en cuivre étamé quadri AWG 22 - toronné, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille + tresses, gaine PUR sans halogène, PROFINET type C, 5 m de câble traînant

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

PROFINET Cat5e, Flex trailing, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.63 mm (0.0642 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Âme du câble

Description
1 quad with center filler

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.2 mm (0.17 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Literie

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.5 mm (0.26 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur verte de la gaine (RAL 6018)

Diamètre total du câble (nominal)

6,5 mm (0,26 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65 64
4 4 56 52 23
10 6.3 50 44 25
16 8 47 40 25
31.25 11.4 43 34 23.6
62.5 16.5 38 28 21.5
100 21.3 35 24 20.1

Notes du tableau des hautes fréquences

Norme de référence : ISO/IEC 11801 éd. 2.0, Cat. 5e

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 300 V

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -5°C To +60°C -40°C To +80°C

Propriétés de traînage/de flexion

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length Torsion Angle
Trailing/Bending 5,000,000 60 mm 3 m/s 3
Torsion/Twisting 1,000,000 60 mm 12 1 m 180 °

Tableau de notes

Chaîne de traînée

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
30 mm (1.2 in) 65 mm (2.6 in) 65 mm (2.6 in)

Tension de traction maximum

160 N (36 lbf)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, résistance aux rayons du soleil, résistance aux huiles

Inflammabilité/réaction au feu

Test horizontal aux flammes

Conformité AWM

AWM 20549

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801 Éd. 2.2:2002/A2:2010/C1:2011

Normes européennes sans halogène

CEI 60754-1 - Quantité d’halogène = réussite

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70008PU.01B100 Vert Boîte plate 100 m 8719605009463
70008PU.01305 Vert Bobine 305 m 8719605009449
70008PU.01500 Vert Bobine 500 m 8719605009456
70008PU.011000 Vert Bobine 1,000 m 8719605009432