Numéro de produit: 74004ELV

DataTuff® 7, 4PR #23 Sol BC, PO ins, S/FTP, LSZH Jkt, AWM 20851, B2ca

DataTuff® 7, 4 paires AWG 23 en cuivre nu - Isolation solide en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par tresse S/FTP (ensemble) / feuille individuelle, gaine LSZH / FRNC, AWM 20851, B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat7, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Âme du câble

Description
4 pairs twisted to cable core

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8 mm (0.31 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

0

Diamètre total du câble (nominal)

8 mm (0,31 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 78 75 76 73 78 75 20
4 3.7 78 75 74.3 71.3 78 75 23
10 5.9 78 75 72.1 69.1 75.3 72.3 25
16 7.4 78 75 70.6 67.6 71.2 68.2 25
31.2 10.4 78 75 67.6 64.6 65.4 62.4 23.6
62.5 14.9 75.5 72.5 60.6 57.6 59.4 56.4 21.5
100 19 72.4 69.4 53.4 50.4 55.3 52.3 20.1
125 21.4 70.9 67.9 49.6 46.6 53.4 50.4 19.4
200 27.5 67.9 64.9 40.4 37.4 49.3 46.3 18
250 31 66.4 63.4 35.5 32.5 47.3 44.3 17.3
300 34.2 65.2 62.2 31.1 28.1 45.8 42.8 17.3
600 50.1 60.7 57.7 10.6 7.6 39.7 36.7 17.3
1000 66.9 57.4 54.4 35.3 32.3 15.1

Notes du tableau des hautes fréquences

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Les valeurs à 1000 Mhz sont données à titre indicatif. Norme de référence : CEI 61156-5

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type Ib

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V RMS 30 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +80°C -15°C To +60°C -40°C To +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
40 mm (1.6 in) 80 mm (3.1 in)

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse B2ca, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

Euroclasse CPR : B2ca-s1,d1,a1 ; classe RCR UKCA : B2ca-s1,d1,a1

Conformité AWM

AWM 20851

Conformité IEEE

PoE : IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = d

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 09-03-2026