Numéro de produit: 753076F

Bus de terrain, 1 Pr #18 Str TC, isolation PP, OS, gaine PVC, armure CST, gaine LSZH, PLTC ISA/SP-50 Type A, PLTC

Bus de terrain, 1 paire 18AWG (7x26) en cuivre étamé, isolation PP, blindage global Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, armure en ruban ondulé en acier, gaine extérieure LSZH, PLTC ISA/SP-50 Type A, PLTC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
753076F

Spécifications

Applications recommandées

Communication bidirectionnelle numérique et série en environnement difficile, sites d'extraction et de raffinage de pétrole et de gaz, pétrochimie, automatisation des processus Profibus ou automatisation des processus Foundation FieldBus, environnements à températures extrêmes, exposition à l'humidité, à la poussière et à l'huile, applications longue distance dans des emplacements éloignés, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.280 in (7.11 mm)

Armure

Armor Type & Material
CST - Corrugated Steel Tape

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.430 in (10.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

10,9 mm (0,430) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (PLTC)

Température

UL Temperature
105°C

Conformité NEC / UL

Article 725, PLTC

Autre(s) norme(s) de conformité

ISA/SP-50 type A

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.52 Date de révision : 31-05-2024