Numéro de produit: 7701ELW

LonWorks, 1PR #22 Sol BC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Cca

LonWorks, 1 paire de fils de cuivre nu AWG 22 - Solide, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage non blindé, gaine LSZH / FRNC, 300 V, Cpr Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

LonWorks, instrumentation, faible capacité

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) White/Blue & Blue/White

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm (0.20 in)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 1.3
1 1.5
4 3.1
10 4.9
16 6.3
20 6.9

Température

Operating
-15°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
100 mm (3.9 in)

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse Cca, intérieur/extérieur, sans halogène, résistant à la lumière du soleil - UL 1581 sec 1200 Noir uniquement

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Cca-s1a,d1,a1

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 %

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7701ELW.00305 Blanc Bobine 305 m 8719605208088
7701ELW.00500 Blanc Bobine 500 m 8719605193650
7701ELW.001000 Blanc Bobine 1,000 m 8719605208071