Numéro de produit: 7702NH

LonWorks, 2PR #22 Sol BC, PO ins, Unsh, LSZH Jkt, 300V, Dca

LonWorks, 2 paires de fils en cuivre nu AWG 22 - Isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage non blindé, gaine LSZH/FRNC, 300 V, CPR DCa

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

LonWorks, instrumentation, faible capacité

Conducteur

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) White/Blue & Blue/White, Orange/White & White/Orange

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.2 mm

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Nom. NEXT [dB]
0.772 MHz 1.3
1 MHz 1.5 59
4 MHz 3.1 50
10 MHz 4.9 44
16 MHz 6.3 41
20 MHz 6.9 40

Température

Operating
-15°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
80 mm

Tension de traction maximum

50 N (11 lbf)

Poids câble en vrac

31,2 kg/km (21,0 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

CPR Euroclass: Dca-s1,d1,a1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.242 Date de révision : 24-12-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
7702NH.00305 Blanc Bobine 305 m 8719605013439
7702NH.00U305 Blanc UnReel 305 m 8719605013446