Numéro de produit: 773079T

Profibus, 1 Pr #22 Sol BC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH-TP jkt, BBA, LSZH-TP Jkt, PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus, 1 paire 22 AWG (solide) cuivre nu, isolation PE, blindage global Beldfoil® + tresse en cuivre étamé (65 %), gaine intérieure à faible émission de fumées et sans halogène, armure tressée en bronze, gaine extérieure à faible émission de fumées et sans halogène, PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
773079T

Spécifications

Applications recommandées

à bord des navires, dans des environnements difficiles, à l'extérieur, dans des applications de transmission de données telles que Profibus DP ou PA, instrumentation et câbles informatiques, etc. exposition à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et à l'huile.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.430 in (10.9 mm)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.585 in (14.9 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,9 mm (0,585) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

Haute fréquence (nominale/typique)

Element
Pair(s)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

Température

UL Temperature
75°C

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CMG-ST1, PLTC-ST1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.141 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
773079T 0105000 Noir 612825188520