Numéro de produit: 777896T

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, XLPe+PP Ins, IS+OA TC Brd, LSZH Jkt, BBA, LSZH Jkt, 600 V TC-ER-ST1

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de fils en cuivre étamé 16+18AWG (19x29+19x30), isolation XLPE+PP, blindage individuel en tresse de cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine intérieure LSZH, armure tressée en bronze, gaine extérieure LSZH, 600 V TC-ER-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
777896T

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, environnement difficile, communication au niveau des appareils ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.646 in (16.4 mm)

Armure

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.801 in (20.3 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

20,3 mm (0,801) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

Température

UL Temperature
75°C Dry

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER-ST1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.143 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
777896T 0105000 Noir 612825189121 C