Numéro de produit: 78719ELZ

Électronique, 2 C #16 Str TC, FoamPE Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation en mousse PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques et contrôle numérique ; niveau de ligne audio ; communications voie ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.35 mm (0.014 in) 2.20 mm (0.0866 in) Black & white

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 5.8 mm (0.23 in)

Diamètre total du câble (nominal)

5,8 mm (0,23 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 16.4 Ohm/km (5.00 Ohm/1000ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 157 pF/m (47.9 pF/ft) 7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm (2.3 in)

Tension de traction maximum

150 N (34 lbf)

Poids câble en vrac

68 kg/km (46 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à offrir est de 6 km pour la première commande. Ce produit aura le gris comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8719NH. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 20-04-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.13 Date de révision : 20-04-2026