Numéro de produit: 7896T

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, XLPe+PP Ins, IS+OA TC Brd, LSZH Jkt, 600 V TC-ER-ST1

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de fils en cuivre étamé 16+18AWG (19x29+19x30), isolation XLPE+PP, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure LSZH, 600 V TC-ER-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.115 in (2.92 mm) 0.646 in (16.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

16,4 mm (0,646) po

Électricité

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

Température

UL Temperature
75°C Dry

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER-ST1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.366 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.366 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
7896T 0105000 Noir 612825190851 C