Numéro de produit: 7896Z

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, XLPe+PP Ins, IS+OA TC Brd, LSZH-TS Jkt, 600 V TC-ER-ST1

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de fils en cuivre étamé 16+18AWG (19x29+19x30), isolation XLPE+PP, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure thermodurcissable LSZH, 600 V TC-ER-ST1

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.115 in (2.92 mm) 0.646 in (16.4 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

16,4 mm (0,646) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft (16 Ohm/km) 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 75%

Nom Outer Shield DCR

1,8 Ohm/1000 pieds (5,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

Température

UL Temperature Operating Installation
75°C Dry -20°C to +75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
6.0 in (150 mm) 6.0 in

Tension de traction maximum

86 kg (190 livres)

Poids câble en vrac

222 lb/1000 pi (330 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL, 1202, IEC 60332-3-22

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER-ST1

Conformité AWM

I/II A/B

Conformité marine

Agrément type ABS 20-HS1959654-PDA

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Câble V ODVA

Notes

Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.378 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
7896Z 0105000 Noir 612825190868 C