Numéro de produit: 7897A

DeviceBus®, 2 Pr #15+18 Str TC, PVC-NYL + FEP Ins, IS+OA TC Brd, PVC Jkt, 600 V TC-ER

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de câbles en cuivre étamé 15+18AWG (19x27+19x30), isolation PVC-NYL + FEP, blindage individuel tressé en cuivre étamé Beldfoil® & OA (65 %), gaine extérieure en PVC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 19x27 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.021 in (0.53 mm) 0.109 in (2.77 mm) Red & Black
Data Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.050 in (1.3 mm) 0.146 in (3.71 mm) Blue & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (19x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.460 in (11.7 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Diamètre extérieur de la gaine +/- 0,015

Diamètre total du câble (nominal)

11,7 mm (0,460) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75%

Nom Outer Shield DCR

1,8 Ohm/1000 pieds (5,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

Température

UL Temperature Operating
75°C Dry -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.4 in (110 mm) 4.4 in (110 mm)

Tension de traction maximum

86 kg (190 livres)

Poids câble en vrac

125 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 UL

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Autre(s) norme(s) de conformité

Épais ODVA classe 1

Notes

Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc. Veste imprimée ""1PR16"" au lieu de ""1PR15"" en raison des exigences UL pour la liste CMG.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.580 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.580 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7897A T5U500 Gris T5U Bobine 500 pi 612825190899 C
7897A T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825190875 C
7897A T5U2000 Gris T5U Bobine 2,000 pi 612825190882 C