Numéro de produit: 7900A

DeviceBus®, 2 Pr #16+18 Str TC, PVC-NYL+PO Ins, PVC Jkt, 600 V TC-ER

DeviceBus® pour ODVA DeviceNet™, 2 paires de câbles en cuivre étamé 16+18AWG (19x29+19x30), isolation PVC-NYL+PO, gaine extérieure PVC, 600 V TC-ER

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, communication au niveau de l'appareil ODVA, utilisée avec CIP (protocole industriel commun) pour le contrôle, la configuration et la collecte de données entre les appareils, tels que les capteurs et les actionneurs, et les appareils de niveau supérieur tels que les PLC et les PC dans l'automatisation industrielle, la topologie de bus, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Red & Black, Blue & White
Conductor1 PP - Polypropylene 0.098 in (2.5 mm) Flame Retardant

Blindage interne

Element
Data Pair(s)

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.075 in (1.9 mm) 0.43 in (11 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.9 Ohm/1000ft 100 Ohm 4.8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 64%

Voltage

UL Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

Tension de traction maximum

73 kg (160 livres)

Poids câble en vrac

100 lb/1000 pi

Environnement compatible

Extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance à l'huile

Inflammabilité/réaction au feu

UL1685 UL Charge

Conformité NEC / UL

Article 336, TC-ER

Conformité AWM

AWM I/II A/B

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

Câble ODVA IV

Notes

Baisse. Marques de mesure sur la gaine pour faciliter l'installation. ODVA DeviceNet est une marque déposée de Open DeviceNet Vendor Association, Inc.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.499 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7900A T5U500 Gris T5U Bobine 500 pi 612825190912 C
7900A T5U1000 Gris T5U Bobine 1,000 pi 612825190905 C