Numéro de produit: 7987P

NanoSkew™ 4-24 paires AWG, CMP

Conducteurs en cuivre nu massif à paires torsadées NanoSkew™ 24 AWG, isolation FEP, cordon de déchirure, gaine Flamarrest®.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications vidéo basées sur UTP, non destinées à la transmission de données nécessitant des qualifications de catégorie TIA/EIA, RVB

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.201 in Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 100 ± 15 100 ± 15
4 100 ± 15 100 ± 15
8 100 ± 15 100 ± 15
10 100 ± 15 100 ± 15
16 100 ± 15 100 ± 15
20 100 ± 15 100 ± 15
25 100 ± 15 100 ± 15
31.25 100 ± 15 100 ± 15
62.5 100 ± 15 100 ± 15
100 100 ± 15 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi (31 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

7987R

Notes

Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.384 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7987P 1NDU1000 Bordeaux 1ND UnReel 1,000 pi 612825192503
7987P 1NDU1640 Bordeaux 1ND UnReel 1,640 pi 612825192510