Numéro de produit: 7987R

NanoSkew™ 4-24 paires AWG, CMR

Conducteurs en cuivre nu massif à paires torsadées NanoSkew™ 24 AWG, non plénum, isolation en polyoléfine, inclinaison nominale de 2,2 ns/100 m, cordon de déchirure, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications vidéo basées sur RJ45, UTP, à inclinaison nulle et faible, non destinées à la transmission de données nécessitant des qualifications de catégorie TIA/EIA, RVB

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
90 Ohm/km (27 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Nom. Velocity of Prop. Typical Delay Skew
70% 0.007 ns/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
-20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
0.2 in (5.1 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

18 lb/1000 pi (27 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur - Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL1666, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

7987P

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.451 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
7987R 059U1000 Bordeaux UnReel 1,000 pi 612825192527
7987R 059U1640 Bordeaux UnReel 1,640 pi 612825192534