Numéro de produit: 8138FO

RS232/485 Low Cap, #28-8pr, FPO, feuille O/A, gaine PVC, CL2, 120 Ω

Câble informatique EIA RS-232/485, conducteurs en cuivre étamé toronné 28 AWG (7x36), isolation Datalene®, paires torsadées, blindage global Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 28 AWG, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications à distance étendue RS-232 ; applications RS-423 ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage du panneau

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
28 7x36 TC - Tinned Copper 8

Nombre de conducteurs

16

isolation

Material Material Trade Name Nominal Wall Thickness
PE - Polyethylene (Foam) Datalene® 0.015 in

Nuancier

Number Color
1 White/Blue & Blue/White
2 White/Orange & Orange/White
3 White/Green & Green/White
4 White/Brown & Brown/White
5 White/Gray & Gray/White
6 Red/Blue & Blue/Red
7 Red/Orange & Orange/Red
8 Red/Green & Green/Red

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% TC - Tinned Copper 28 7x36

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.31 in 0.04 in

Résistance en courant continu du conducteur

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
65 Ohm/1000ft 17.7 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
11 pF/ft 20 pF/ft

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
120 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
78 ns/100m 78%

Courant

Max. Recommended Current [A]
0.7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM Style 2919 30 V RMS (UL AWM Style 2919)
CL2 150 V RMS (CL2)

Plage de température de fonctionnement

-30°C À +80°C

Poids câble en vrac

37 lbs/1000ft

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

3.25 in

Conformité NEC/(UL)

CL2

Conformité au style UL AWM

AWM 2919 (30 V 80°C)

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité UL

UL1685 UL Charge

Tension nominale UL

30 V RMS (UL AWM Style 2919)

Plénum (oui/non)

Non

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes

Datalène® Les caractéristiques d'isolation comprennent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 03-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.341 Date de révision : 03-02-2025


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
8138FO 0601000 Chrome 612825195436