Numéro de produit: 8142

RS232/485 Low Cap, #28-12.5pr, FPE, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CL2, 120 Ω

Câble informatique EIA RS-232/485, 12,5 paires, conducteurs en cuivre étamé toronnés 28 AWG (7x36), isolation Datalene®, paires torsadées, blindage global en tresse de cuivre étamé Beldfoil® + (couverture à 65 %), fil de drainage en cuivre étamé, gaine en PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-232 applications à distance étendue ; RS-485 applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Gray
Conductor(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) Gray

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.389 in (9.88 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,88 mm (0,389) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft (210 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 20 pF/ft (66 pF/m) 120 Ohm 78% 0.7 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

3,1 Ohm/1000 pieds (10 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -30°C to +80°C

Poids câble en vrac

60 lb/1000 pi (89 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL1685 UL, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CL2

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les caractéristiques d'isolation de Datalene® incluent une faible constante diélectrique et un facteur de dissipation pour une gestion des données à grande vitesse et à faible distorsion. Les propriétés physiques comprennent une bonne résistance à l'écrasement et un poids léger.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.333 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8142 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825195450 C
8142 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825195443 C