Numéro de produit: 8205

Électronique, 2 C #20 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

Câble électronique, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.065 in (1.7 mm) Black & Red

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.180 in (4.57 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,57 mm (0,180) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 11.1 Ohm/1000ft 24.5 pF/ft (80.4 pF/m) 3.7 Amps per Conductor at 20ºC

Nom Outer Shield DCR

11,3 Ohm/1000 pieds (37,1 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Tension de traction maximum

11.4 kg (25.2 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.513 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8205.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605018076
8205 060100 Chrome 100 pi 612825195993
8205.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018083
8205.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018106
8205.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605018090
8205.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605018113
8205. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605018120
8205 060500 Chrome 500 pi 612825196013
8205 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825195986
8205 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825196006 C
8205 060U1000 Chrome 1,000 pi 612825195979
8205 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825196020