Numéro de produit: 82723

Audio, Contrôle & Instrument, #22-2pr, FEP, Indiv. Feuille, veste LS-PVC, CMP

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation FEP, paires torsadées, blindés individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine Flamarrest®, classé plénum. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.153 in (3.89 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,89 mm (0,153) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft 15 Ohm/1000ft (49 Ohm/km) 43 pF/ft (140 pF/m) 75 pF/ft (250 pF/m) 36 Ohm 62% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
90°C -20°C to +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

Tension de traction maximum

21 kg (46 livres)

Poids câble en vrac

19 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8723

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.552 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
82723 8771000 Naturel 612825197607 C
82723 8775000 Naturel 612825197614
82723 877U1000 Naturel 612825197577
82723 877U2000 Naturel 612825197584
82723 877U500 Naturel 612825197591