Numéro de produit: 82757

Électronique, 4 Pr #22 Str TC, isolation FEP, gaine PVC, CMP

Câble électronique haute température, 4 paires 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, gaine extérieure PVC, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0065 in (0.17 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue

Blindage extérieur

Material
No Shield

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.21 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16 Ohm/1000ft (52 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 80 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating
0°C To +60°C

Tension de traction maximum

28 kg (62 livres)

Poids câble en vrac

29 lb/1000 pi (43 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8757

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
82757 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825197713 C