Numéro de produit: 82760

Électronique, 2 C #18 Str TC, FEP Ins, OS, PVC Jkt, CMP

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (19 x 30) en cuivre étamé, isolation FEP, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CMP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black & Red

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.146 in (3.71 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

3,71 mm (0,146) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.05 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 35 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 5 Amps per Conductor at 25ºC

Nom Outer Shield DCR

8,49 Ohm/1000 pieds (27,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.46 in (37.1 mm) 1.46 in (37.1 mm)

Tension de traction maximum

28 kg (62 livres)

Poids câble en vrac

20 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (plénum), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8760

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.542 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.542 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
82760 877U500 Naturel UnReel 500 pi 612825197737
82760 8771000 Naturel Bobine 1,000 pi 612825197744 C
82760 877U1000 Naturel UnReel 1,000 pi 612825197720
82760 8775000 Naturel Bobine 5,000 pi 612825197751