Numéro de produit: 82778

Audio, Contrôle & Instrument, #22-6pr, FEP, Indiv. Feuille, veste LS-PVC, CMP

Audio, Contrôle & Câble d'instrument, conducteur en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation FEP, paires torsadées blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine globale selon le tableau ci-dessous, fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications de plénum intérieur ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 6 22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.011 in (0.28 mm) 0.050 in (1.3 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.314 in

Électricité

Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 160 Ohm/km 10.46 Ohm/1000ft (34.32 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 76 pF/ft (250 pF/m) 46 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 62% 1.96 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
90°C 0°C To +90°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.14 in (79.8 mm) 3.14 in

Tension de traction maximum

53.84 kg (118.7 livres)

Poids câble en vrac

67 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

8778

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
82778 8771000 Naturel 612825197836 C