Numéro de produit: 8461

Électronique, 2 C #18 Str TC, PVC Ins, PVC Jkt, CMG

Câble électronique, 2 conducteurs 18 AWG (7 x 26) en cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black & White

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.027 in (0.69 mm) 0.234 in (5.94 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,94 mm (0,234) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 7.2 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (CL3)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 Chargement UL , FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CMG, CL3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.520 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.520 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8461 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825208167
8461 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825208181 C
8461 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825208150
8461 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825208174 C
8461 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825208143
8461 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825208198