Numéro de produit: 8719

Électronique, 2 C n°16 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.313 in (7.95 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

7,95 mm (0,313) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.52 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 44 pF/ft (140 pF/m) 65 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

5,54 Ohm/1000 pieds (18,2 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (CM), 600 V (UL AWM 20253)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

Tension de traction maximum

45.8 kg (101 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, Article 800, CL2, CM

Conformité AWM

AWM 20253

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.673 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.673 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8719.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018397
8719.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018403
8719.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605018427
8719. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605018458
8719 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214281 C
8719 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214243
8719.01610 Chrome Bobine 610 m 8719605018441
8719 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214250 C
8719 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825214236
8719.011525 Chrome Bobine 1,525 m 8719605018410
8719 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825214274 C
8719.013050 Chrome Bobine 3,050 m 8719605018434
8719 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214298 C
8719 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825214267 C Y