Numéro de produit: 8719MN

SpaceMaker™, 2 C #16 Str TC, PO Ins, OS, PVC Jkt, AWM 2937

SpaceMaker™, 2 conducteurs 16AWG (65 x 34) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, AWM 2937

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
8719MN

Spécifications

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 65x34 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.010 in (0.25 mm) 0.074 in (1.9 mm) Black, White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.183 in

Diamètre total du câble (nominal)

4,65 mm (0,183) po

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
4.4 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 6.2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C To 80°C

Tension de traction maximum

44 kg (98 livres)

Poids câble en vrac

31 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité NEC / UL

Article 800

Conformité AWM

AWM 2937

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 04-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.44 Date de révision : 04-04-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
8719MN 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825431114
8719MN 0061000 Bleu clair Bobine 1,000 pi 612825431121
8719MN 008100 Gris Bobine 100 pi 612825431138
8719MN 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825431145
8719MN 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825431091
8719MN 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825431107