Numéro de produit: 8720

Électronique, 2 C n°14 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 2 conducteurs 14 AWG (19 x 27) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle numérique jusqu'à 600 V ; audio de niveau ligne ; communications vocales ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.140 in (3.56 mm) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.355 in (9.02 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,02 mm (0,355) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.84 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 58 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

4 Ohm/1000 pieds (13 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

61.2 kg (135 livres)

Poids câble en vrac

64 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2

Conformité AWM

AWM 20253

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.665 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.665 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8720.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605018533
8720. K0305 Chrome Bobine 305 m 8719605018540
8720 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214359 C
8720 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214328
8720 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214335 C
8720.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605126818
8720 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825214342 C
8720.002000 Chrome Bobine 2,000 m 8719605018526
8720 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214366 C