Numéro de produit: 8723

Audio, Instrument de contrôle & , #22-2pr, PO, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble d'instrument audio et de contrôle, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.046 in (1.2 mm) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.020 in (0.51 mm) 0.160 in (4.06 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,06 mm (0,160) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 18.38 Ohm/1000ft (60.30 Ohm/km) 33 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 52 Ohm 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 66% 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Haute fréquence (nominale/typique)

Nom. Insertion Loss (Attenuation)
10 dB/100m

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM)

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.6 in (41 mm) 1.6 in (41 mm)

Tension de traction maximum

19 kg (42 livres)

Poids câble en vrac

17 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 charge FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

82723, 87723, 88723

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.576 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8723.0030 Chrome Bobine 30 m 8719605018571
8723 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825214441
8723.00100 Chrome Bobine 100 m 8719605159229
8723.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018588
8723.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018601
8723.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605018595
8723.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605018632
8723. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605018670
8723 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825214526
8723 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825214434
8723.02500 Chrome Bobine 500 m 8719605018663
8723.01610 Chrome Bobine 610 m 8719605018656
8723 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825214458 C
8723 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825214410
8723.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018564
8723.011524 Chrome Bobine 1,524 m 8719605018618
8723 0601640 Chrome Bobine 1,640 pi 612825214496
8723 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825214502 C
8723 060U2000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825214427
8723.013048 Chrome Bobine 3,048 m 8719605018625
8723.013050 Chrome Bobine 3,050 m 8719605018649
8723 0603280 Chrome Bobine 3,280 pi 612825214519 C
8723 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825214533 C
8723 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825214465 C Y
8723 06010001 Chrome Bobine 10,000 pi 612825214472 C
8723 0609999 Chrome Bobine 10,000 pi 612825214540 C Y
8723 06015000 Chrome Bobine 15,000 pi 612825214489