Numéro de produit: 8723NH

Audio, Instrument de contrôle & , #22-2pr, PO, Indiv. Feuille, veste LSZH, Dca

Câble audio, de contrôle et d'instrument, conducteurs en cuivre étamé multibrins 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drainage en cuivre étamé multibrins 24 AWG, gaine LSZH, CPR DCA &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

Blindage interne

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in)

Diamètre total du câble (nominal)

4,55 mm (0,179 po)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 115 pF/m (35.1 pF/ft) 203 pF/m (61.9 pF/ft) 45 Ohm 056 µH/m (17 µH/ft) 2.3 Amps per Conductor

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

Rayon de courbure

Installation Min.
45.5 mm (1.79 in)

Tension de traction maximum

226 N (50.8 lbf)

Poids câble en vrac

24 lb/1000 pi (36 kg/km)

Environnement compatible

Usage intérieur/extérieur - Euroclasse DCA, intérieur/extérieur, sans halogène, résistance aux UV - UL 1581 sec 1200 (noir uniquement), résistance à l'huile - IEC 60811-404

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-24

Conformité CPR

Classe Euro CPR : Dca-s2,d1,a1 ; classe UKCA CPR : Dca-s2,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 09-03-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.351 Date de révision : 09-03-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
8723NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605018717
8723NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605018724
8723NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605018731
8723NH.001000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018700
8723NH.K01000 Chrome Bobine 1,000 m 8719605018755
8723NH.01500 Rouge Bobine 500 m 8719605018748