Numéro de produit: 8748

Électronique, 9 Pr #22 Str TC, isolation PVC, gaine PVC, CMG

Câbles électroniques, 9 paires, 22 AWG (7 x 30), cuivre étamé, isolation PVC, gaine extérieure PVC, CMG

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.037 in (0.94 mm) 0.389 in (9.88 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

9,88 mm (0,389) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Pair(s) 14.7 Ohm/1000ft (48.2 Ohm/km) 25.5 pF/ft (83.7 pF/m) 1.4 Amps per Conductor at 20ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 150 V (UL AWM 2576)

Température

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2576) -20°C to +80°C

Poids câble en vrac

77 lb/1000 pi (110 kg/km)

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AMW 2576

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.364 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8748 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825214991
8748 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215004 C