Numéro de produit: 8760

Électronique, 2 C n°18 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.018 in (0.46 mm) 0.082 in (2.1 mm) Black, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.222 in (5.64 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,64 mm (0,222) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 27.2 pF/ft (89.2 pF/m) 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 14 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,49 Ohm/1000 pieds (27,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

Tension de traction maximum

24.6 kg (54.2 livres)

Poids câble en vrac

25 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

88760, 87760 ou 82760

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.667 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.667 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8760.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018793
8760.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018809
8760 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825215189
8760.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605018823
8760.01U305 Chrome UnReel 305 m 8719605018830
8760. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605018847
8760 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215196 C
8760 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215127
8760.00610 Chrome Bobine 610 m 8719605018786
8760 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215134
8760 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215110
8760.011525 Chrome Bobine 1,525 m 8719605018816
8760 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825215172 C
8760 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825215202 C
8760 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825215141 C Y
8760 06015000 Chrome Bobine 15,000 pi 612825215165 C Y