Numéro de produit: 8761

Électronique, 2 C n°22 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Électronique, 2 conducteurs 22 AWG (7 x 30) en cuivre étamé, isolation PE, blindage global Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.175 in (4.45 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

4,45 mm (0,175) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

Tension de traction maximum

12.4 kg (27.3 livres)

Poids câble en vrac

16 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Numéro du plénum

88761, 87761, 82761

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.537 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.537 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8761.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605018946
8761.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605018960
8761.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605018953
8761.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605018977
8761. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605018991
8761 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215301
8761 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215240
8761.01610 Chrome Bobine 610 m 8719605018984
8761 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215257 C
8761 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215233
8761 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825215295
8761 0605000 Chrome Bobine 5,000 pi 612825215318 C
8761 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825215264 C Y
8761 06015000 Chrome Bobine 15,000 pi 612825215288 C Y