Numéro de produit: 8762

Électronique, 2 C n°20 TC toronné, isolation PE, OS, gaine PVC, CM

Câble électronique, 2 conducteurs 20 AWG (7 x 28) en cuivre étamé, isolation PE, blindage Beldfoil®, gaine extérieure en PVC, CM, adapté aux applications audio, de contrôle et d'instrumentation.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.204 in (5.18 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

5,18 mm (0,204) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom Outer Shield DCR

8,49 Ohm/1000 pieds (27,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

Température

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

Tension de traction maximum

17 kg (38 livres)

Poids câble en vrac

21 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 UL , IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2092

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.539 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - MONTAGE DE LA BOBINE DE CAISSE. , Y - LA LONGUEUR FINALE DE MONTAGE PEUT VARIER DE -10 % À + 20 % DE LA LONGUEUR INDIQUÉE. PEUT CONTENIR 2 PIÈCES. LA LONGUEUR MINIMALE DE CHAQUE PIÈCE EST DE 1500'.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC/EAN Note de bas de page
8762 060100 Chrome Bobine 100 pi 612825215363
8762.00U152 Chrome UnReel 152 m 8719605019059
8762.01152 Chrome Bobine 152 m 8719605019073
8762 060250 Chrome Bobine 250 pi 612825215400
8762.00U305 Chrome UnReel 305 m 8719605019066
8762.01305 Chrome Bobine 305 m 8719605019080
8762. K1305 Chrome Bobine 305 m 8719605019103
8762 060500 Chrome Bobine 500 pi 612825215417 C
8762 060U500 Chrome UnReel 500 pi 612825215356
8762.01610 Chrome Bobine 610 m 8719605019097
8762 0601000 Chrome Bobine 1,000 pi 612825215370 C
8762 060U1000 Chrome UnReel 1,000 pi 612825215349
8762 0602000 Chrome Bobine 2,000 pi 612825215394 C
8762 06010000 Chrome Bobine 10,000 pi 612825215387 C Y